Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DS804S-K125/0.3A

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DS804S-K125/0.3A

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS804S-K125/0.3A
  • Bestellnummer:
    2CCA864005R0647
  • EAN:
    7612271211837
  • Beschreibung:
    DS804S-K125/0.3A FI/LS-Kombination
  • Langbeschreibung:
    FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde, Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2.
    Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.
    Bemessungsschaltvermögen Icu = 50 kA nach IEC/EN 60947-2 für MCBs (LS) in Industrieanwendungen.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC 60947-2
  • Auslösecharakteristik:
    K
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 415 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    125 A
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    125 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    300 mA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    50 kA
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    50 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    40 kA
  • Verlustleistung:
    55.1 W
  • Anzahl Pole:
    4
  • Anzahl geschützter Pole:
    4
  • Anzahl Fehlerstromschutzschalter:
    1
  • Betriebskennlinie:
    unverzögert
  • Auslösertyp:
    K
  • Zubehör anbaubar:
    Ja

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    N/A

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussfestigkeit:
    30 mA

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    133.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    108.2 mm
  • Tiefe des Produkts:
    82.3 mm
  • Nettogewicht:
    1440 g
  • Länge des Produkts:
    329 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    107 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    227 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1480 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271211837

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362020
  • Herkunftsland:
    Schweiz (CH)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • ETIM 8:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85362020
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns