Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CMS-100PS

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CMS-100PS

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CMS-100PS
  • Bestellnummer:
    2CCA880100R0001
  • EAN:
    7612271419202
  • Beschreibung:
    Strom-Messsystem Sensor CMS-100PS 80A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt
  • Langbeschreibung:
    Sensoren CMS-100PS zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 80A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 18mm für das pro M compact System und für SMISSLINE Installationsgeräte mit Doppelstockklemmen gewährleisten exaktes und effektivstes Messen. Durch die einzigartige Kompaktheit eignen sich die CMS-Sensoren auch ideal für die Nachrüstung in bereits vorhandenen Installationen. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC Ströme (Aktuelle-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die Control Unit. Sie entsprechen der DIN EN 61010-1.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Energiezähler, Messsysteme, Gateways » Strommessystem CMS

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweiz):
    981910603
  • EAN:
    7612271419202
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303900

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.4 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Länge des Produkts:
    41 mm
  • Tiefe des Produkts:
    41 mm
  • Nettogewicht:
    12 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    130 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    75 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    230 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    83 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271419202

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 … +70 °C
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Messwertabweichung:
    Current Accuracy ≤±0,5%F.S.
  • Montageart:
    Solid core sensors 18 mm for pro M compact & SMISSLINE installation devices with twin terminals
  • Ausgang:
    Other
  • Baureihe:
    CMS
  • Produktname:
    Sensor
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    1500 V DC
  • RoHS Datum:
    20170426

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002475 - Strommessumformer
  • ETIM 7:
    EC002475 - Strommessumformer
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns