You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CMS-700

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CMS-700

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CMS-700
  • Bestellnummer:
    2CCA880700R0001
  • EAN:
    7612271453138
  • Beschreibung:
    CMS-700 Control Unit inkl. Webserver
  • Langbeschreibung:
    Mit dem CMS-700 können abgangsseitig AC- und DC-Ströme von bis zu 3 x 32 Sensoren gemessen werden und somit die Energie und Leistungsdaten (Eingangsseitige Wirk- und Blindleistung) von bis zu 96 Sensoren auf einmal erfassen.

Technische Daten

  • Eingangsspannungsart:
    AC
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    Maximum 40 V·A
  • Genauigkeit:
    Wirkenergie ±2 %, Blindenergie ±2 %
  • Anzahl digitaler Eingänge:
    0
  • Anzahl Sensoren:
    96
  • Zubehörtyp:
    Kommunikations- und Messfunktion
  • Optionen:
    Mains and branch energy and power calculation
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Kommunikation:
    RS-485, TCP/IP, SNMP
  • Anmerkungen:
    Einbau Web Server

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... 60 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    2CCC481001D0202

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    161.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    87 mm
  • Tiefe des Produkts:
    64.9 mm
  • Nettogewicht:
    329 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    185 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    400 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271453138

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303900
  • E-Nummer (Schweiz):
    981870203
  • Herkunftsland:
    Polen (PL)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Messgeräte, Prüfeinrichtungen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303900
  • UNSPSC:
    43201542
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6490 >> Control unit
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links