Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DS804S-D125/0.3AS

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DS804S-D125/0.3AS

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS804S-D125/0.3AS
  • Bestellnummer:
    2CCC864005R0841
  • EAN:
    7612271211578
  • Beschreibung:
    RCBO DS804S-D125/0,3 AS
  • Langbeschreibung:
    The DS800 series residual circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) is available as 2P, 3P and 4P device. It is for protection of end user against overload and short-circuit currents. The DS800 range offers several types of protection. Type A (pulse current sensitive residucal current protection device), type AC (alternating current sensitive residucal current protection devcie), type AS (pulse current sensitive residual current protection device - selective) and tpye A-AP-R (pulse current sensitive residual current protection devcie - short-time delay).

Technische Daten

  • Normen:
    IEC 60947-2
  • Auslösecharakteristik:
    D
  • Fehlerstromart:
    A type
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 415 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    125 A
  • Nennfehlerstrom:
    300 mA
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    50 kA
  • Verlustleistung:
    55.1 W
  • Anzahl Pole:
    4
  • Anzahl geschützter Pole:
    4
  • Anzahl Fehlerspannungsschutzschalter:
    1
  • Betriebskennlinie:
    selektiv
  • Auslösertyp:
    D
  • Optionen:
    None
  • Zubehör anbaubar:
    Ja

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    N/A

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    300 mA

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    133.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    108.2 mm
  • Tiefe des Produkts:
    82.3 mm
  • Nettogewicht:
    1440 g
  • Länge des Produkts:
    82.3 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    107 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    227 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1480 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271211578

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362020
  • Herkunftsland:
    Schweiz (CH)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • ETIM 8:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85362020
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns