Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E463/3KB

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E463/3KB

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E463/3KB
  • Bestellnummer:
    2CCE160300R0131
  • EAN:
    7612270932528
  • Beschreibung:
    E463/3-KB Hauptschalter 3S,63A,400VAC
  • Langbeschreibung:
    Als Hauptschalter zwischen dem letzten Überstrom- Schutzorgan vor der Messeinrichtung und dem
    Stromkreisverteiler. Die Hauptschalter können auch für verschiedene andere Anwendungen eingesetzt werden. Mit doppelunterbrechenden Schaltkontakten und Kurzschlussfestigkeit bis 10 kA mit Vorsicherung In < 63 A, gG

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Befehls- und Meldegeräte » Lasttrennschalter

Bestelldaten

  • EAN:
    7612270932528
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365000

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    44 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Länge des Produkts:
    68 mm
  • Tiefe des Produkts:
    70 mm
  • Nettogewicht:
    207 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    56 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    77 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    190 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612270932528

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Schutzart:
    IP20
  • Anzahl Pole:
    3
  • Verlustleistung:
    5.4 W
  • Baureihe:
    E463
  • Produktname:
    Ein-Aus-Schalter
  • Bemessungsstrom (In):
    63 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    Minimum 24 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    250 V
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    10 kA
  • RoHS Datum:
    20170426
  • Normen:
    EN60669-1

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 5:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 6:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 7:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns