Global site

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S802PV-SP125

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S802PV-SP125

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S802PV-SP125
  • Bestellnummer:
    2CCF019608R0001
  • EAN:
    7612271471415
  • Beschreibung:
    S802PV-SP125 Strangsicherung
  • Langbeschreibung:
    Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800PV-SP schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 5 kA bei 1.500 V DC für Photovoltaikanwendungen. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800PV entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehör wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800PV bestens abgesichert.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-2
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Bemessungsspannung (Ur):
    nach IEC 60947-2 800 V DC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (nach IEC 60947-2) 800 V DC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1500 V DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Eingangsspannungsart:
    DC
  • Bemessungsstrom (In):
    125 A
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    125 A
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (800 V DC) 5 kA
  • Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
    (800 V DC) 5 kA
  • Frequenz (f):
    0...0 Hz
  • Bemessungsfrequenz (f):
    0 ... 0 Hz
  • Verlustleistung:
    18.8 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 9.4 W
  • Energiebegrenzungsklasse:
    3
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl geschützter Pole:
    2
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Auslösertyp:
    B
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel 0...50 mm²
    starr 0...70 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...60 °C
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25...60 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    2CCY413207D0203

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    3
  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Höhe des Produkts:
    95 mm
  • Tiefe des Produkts:
    82.5 mm
  • Nettogewicht:
    735 g
  • Länge des Produkts:
    82.5 mm
  • Einbautiefe (t2):
    111 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    99 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    775 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271471415

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090
  • E-Nummer (Finnland):
    3214014
  • Herkunftsland:
    Schweiz (CH)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85362020
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns