Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: FS401E-B13/0,03

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

FS401E-B13/0,03

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    FS401E-B13/0,03
  • Bestellnummer:
    2CCL562111E0135
  • EAN:
    7612270108558
  • Beschreibung:
    FS401E-B13/0.03 FI/LS-Schalter B,13A,400VAC,30mA,6kA,2P,steckbar
  • Langbeschreibung:
    FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geräten frei gewählt werden (L1, L2 oder L3)

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Stecksysteme

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweiz):
    809029839
  • EAN:
    7612270108558
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362020

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Höhe des Produkts:
    91 mm
  • Länge des Produkts:
    72 mm
  • Tiefe des Produkts:
    75 mm
  • Nettogewicht:
    200 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 2 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    75 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    238 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612270108558

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25...40 °C
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussfestigkeit:
    0.03 A

Weitere Informationen

  • Umgebungstemperatur:
    -25...40 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl der geschützten Pole:
    1
  • Betriebskennlinie:
    Unverzögert
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Position des N-Leiters:
    Rechts
  • Verlustleistung:
    3.33 W
  • Baureihe:
    FS400
  • Produktname:
    FI/LS-Schalter
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen, in % von Icu (Ics):
    50 %
  • Bemessungsquerschnitt:
    1 - Starr 0...35 mm²
    4 - Mehrdrähtig 0...35 mm²
  • Bemessungsstrom (In):
    13 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50...60 Hz
  • Bemessungsfehlerstrom:
    30 mA
  • Bemessungsspannung (Ur):
    240 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    13 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    240 V AC
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (240 V AC) 6 kA
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (240 V AC) 10 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    6 kA
  • Auslösertyp:
    B
  • RoHS Datum:
    20170426
  • Normen:
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    DIN EN 61009-1
    EN 61009-2-1
    DIN EN 61009-2-1
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Fehlerstromart:
    Typ A

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 6:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    FB
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns