Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SK40011-L

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SK40011-L

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SK40011-L
  • Bestellnummer:
    2CCS500900R0101
  • EAN:
    7612270100934
  • Beschreibung:
    SK40011-L Signalkontakt, 1S + 1Ö 9 mm breit, steckbar, Linksanbau
  • Langbeschreibung:
    Die Hilfs- und Signalkontakte werden jeweils links, beim Sicherungsautomat wahlweise auch rechts, an die Schutzgeräte angebaut. Für Hilfs- und Signalkontakte, die über SMISSLINE Hilfsstromschienen LA oder LB eingespeist werden, gibt es eine Version mit integrierter Kontaktierung. Daneben ist auch die konventionelle Einspeisung über Klemmen möglich. Der Hilfskontakt arbeitet analog zu den Hauptkontakten. Der Signalkontakt arbeitet nur bei elektrischer Auslösung. Diese kann mit der Testtaste simuliert werden. Nach jeder Auslösung ist der Signalkontakt mit der orangefarbenen Rückstelltaste wieder in die Ausgangslage zu bringen. Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlussstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück zur direkten Kontaktierung auf einem Smissline TP Sockel. Der Signalkontakt Sammelalarm wie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB: mit diesem Anbauelement kann eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden ohne eine zusätzliche Verdrahtung.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Stecksysteme Zubehör

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2100076
  • E-Nummer (Schweiz):
    809992017
  • EAN:
    7612270100934
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389040

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    9 mm
  • Höhe des Produkts:
    91 mm
  • Länge des Produkts:
    75 mm
  • Tiefe des Produkts:
    75 mm
  • Nettogewicht:
    45 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    125 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    185 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    508 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612270100934

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Montageart:
    Seitliche Montage
  • Anzahl der Schalter:
    2
  • Verlustleistung:
    0.24 W
  • Baureihe:
    SK400
  • Produktname:
    Signalkontakt
  • Bemessungsstrom (In):
    6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 2 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 400 V AC
  • RoHS Datum:
    20170426
  • Normen:
    IEC/EN EN60947-5-1

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 5:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 6:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 7:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    FC
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns