Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S801S-B20-R

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

S801S-B20-R

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S801S-B20-R
  • Bestellnummer:
    2CCS861002R0205
  • EAN:
    7612271209667
  • Beschreibung:
    S801S-B20-R High Performance MCB
  • Langbeschreibung:
    The S801S-B20-R is a 1-pole High Performance Circuit breaker with B-characteristic, with ring tongue terminal and a rated current of 20 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 50kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S801S-B20-R complies with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S801S-B20-R more comfortable. Due to the fast arc extinction of S801S-B20-R your application will be secured.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Bemessungsspannung (Ur):
    acc. to IEC 60947-2 400 V AC
    acc. to IEC 60947-2 125 V DC
    acc. to IEC 60898-1 230/400 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (nach IEC 60947-2) 400 V AC
    (nach IEC 60947-2) 125 V DC
    (nach IEC 60898-1) 230/400 V AC
  • Betriebsspannung:
    Maximum 230/400 V AC
    Minimum 12 V AC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V AC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC/DC
  • Bemessungsstrom (In):
    20 A
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    20 A
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (400 V) 25 kA
    (230 V) 25 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (240 / 415 V AC) 50 kA
    (254 / 440 V AC) 30 kA
    (400 / 690 V AC) 6 kA
    (125 V DC) 30 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (230 V) 50 kA
    (400 V) 50 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (240 / 415 V AC) 40 kA
    (254 / 440 V AC) 22.5 kA
    (400 / 690 V AC) 4 kA
    (125 V DC) 30 kA
  • Frequenz (f):
    50...60 Hz
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50...60 Hz
  • Verlustleistung:
    3.5 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.5 W
  • Schaltstellungsanzeige:
    EIN / AUS / TRIP
  • Energiebegrenzungsklasse:
    3
  • Elektrische Standfestigkeit:
    10000 Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit (Nendu):
    10000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    1
  • Überspannungskategorie:
    IV
  • Anzugsdrehmoment:
    3.5 N·m
    31 in·lb
  • Auslösertyp:
    B
  • Bedienteilkennzeichnung:
    I/O
  • Gehäusematerial:
    Insulation group I, RAL 7035
  • Optionen:
    Ringlug terminal
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbaulage:
    Any
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anmerkungen:
    Connection from top and bottom
    Connecting with CU only
    IP40 in enclosure with cover
    Cage terminal with captive screw
  • Anschlussmöglichkeit:
    starr 0 ... 50 mm²
    flexibel 0 ... 70 mm²
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...60 °C
  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25...60 °C
  • Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik:
    (nach IEC60947-2) 30 °C
    (nach EN60898-1) 30 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    2 - 13.2 Hz / 1mm
    13.2 - 100Hz / 0.7g
    with load 100% x Ie
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    2CCY413207D0203

Technische Daten UL/CSA

  • Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077:
    (240 V AC) 30 kA
    (277 V AC) 14 kA
    (347 V AC) 6 kA

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    1.5
  • Breite des Produkts:
    27 mm
  • Höhe des Produkts:
    142 mm
  • Tiefe des Produkts:
    82.5 mm
  • Nettogewicht:
    245 g
  • Länge des Produkts:
    82.5 mm
  • Einbautiefe (t2):
    82.5 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    152 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    99 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    33 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    290 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271209667

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010
  • Herkunftsland:
    Schweiz (CH)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85362020
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns