Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E232E-8/230N

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E232E-8/230N

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E232E-8/230N
  • Bestellnummer:
    2CDE010003R0511
  • EAN:
    4016779654173
  • Beschreibung:
    E232E-8/230N Treppenlicht-Zeitsch.
  • Langbeschreibung:
    Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung werden durch Taster, die oft mit einer Glimmlampe ausgestattet sind, betätigt. Die Schalthebel sind für einen Glimmlampenstrom bis 150 mA ausgelegt und eignen sich daher ausgezeichnet für Anlagen in mehrstöckigen Gebäuden.Der Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung E 232-230 hat ein elektromechanisches Zeitrelais mit Synchronmotorantrieb, mit dem eine hohe Betriebssicherheit in jeder Einbaulage gewährleistet wird. Der Zeitbereich kann in 15-Sekunden-Schritten von einer bis sieben Minuten eingestellt werden. Nachschaltbar nach 30s. Die multifunktionalen Geräte der Produktreihen E 232E-230 Multi 10 und E 232E-8/230 Multi 10 verfügen über 10 Funktionen, die an der Gerätefront eingestellt werden können.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Steuer- und Automatisierungs-Geräte » Treppenhausschalter

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779654173
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    58 mm
  • Nettogewicht:
    0.08 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    93 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    72 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.05 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779654173

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Funktion:
    Electronic
  • Optionen:
    Without Switch-Off Warning
  • Verlustleistung:
    Maximal 1.2 W
  • Baureihe:
    E232
  • Produktname:
    Treppenlichtzeitschalter
  • RoHS Datum:
    0016
  • Zeitbereich:
    20 min

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000297 - Treppenlichtzeitschalter
  • ETIM 5:
    EC000297 - Treppenlichtzeitschalter
  • ETIM 6:
    EC000297 - Treppenlichtzeitschalter
  • ETIM 7:
    EC000297 - Treppenlichtzeitschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27142307

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns