Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E262C-230

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E262C-230

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E262C-230
  • Bestellnummer:
    2CDE142000R0311
  • EAN:
    4016779576031
  • Beschreibung:
    E262C-230 Stromstoßschalter 2S,230VAC,Zentral EIN/AUS
  • Langbeschreibung:
    Die elektronische Version der Stromstoßrelais garantiert maximale Zuverlässigkeit, Lebensdauer und geräuschlosen Betrieb. Die Steuerspannung liegt je nach Ausführung bei 24 V AC/DC oder 230 V AC. Die Version E 260 C bietet außerdem eine zentralisierte Rückstellfunktion (ON/OFF).

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Befehls- und Meldegeräte » Bistabiles Relais

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779576031
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    89 mm
  • Tiefe des Produkts:
    58 mm
  • Nettogewicht:
    0.08 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    22 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    67 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779576031

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    E260
  • Produktname:
    Elektronischer Stromstoßschalter
  • Produktreihe:
    Latching relay E262

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000188 - Stromstoßschalter
  • ETIM 5:
    EC000188 - Stromstoßschalter
  • ETIM 6:
    EC000188 - Stromstoßschalter
  • ETIM 7:
    EC000188 - Stromstoßschalter
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27142306

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns