Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E203/40R

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E203/40R

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E203/40R
  • Bestellnummer:
    2CDE283001R0040
  • EAN:
    4016779646048
  • Beschreibung:
    E203/40R Trennschalter 3P,40A,Schaltgriff rot Änderung Warenursprung + Gebrauchskat.
  • Langbeschreibung:
    Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Modulare Installationsgeräte » Befehlsgeräte

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-3
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 400 V AC
  • Verlustleistung:
    2,1 W

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.29 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    3 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.915 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779668996
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    36 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    11.38 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779865562

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 5:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 6:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 7:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • eClass:
    7.0 27142301

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns