Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: JA/M2.24.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

JA/M2.24.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    JA/M2.24.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110004R0011
  • EAN:
    4016779583169
  • Beschreibung:
    JA/M2.24.1 Jalousieaktormodul, 2fach, 24 V DC
  • Langbeschreibung:
    Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 24 V DC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Multifunktionelle Raumautomation » Raum-Controller Serie

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    1751426
  • E-Nummer (Schweiz):
    405435105
  • EAN:
    4016779583169
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85371091

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    49 mm
  • Höhe des Produkts:
    42 mm
  • Tiefe des Produkts:
    93 mm
  • Nettogewicht:
    0.149 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    72 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.17 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779583169

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Marke:
    ABB
  • Farbe:
    Anthracite
  • Stromart:
    DC
  • Schutzart:
    IP54
  • Montageart:
    Einbauinstallation
  • Anzahl LEDs:
    0
  • Anzahl Ausgänge:
    2
  • Anzahl Eingangskanäle:
    0
  • Ausgangsspannung (Uout):
    24 V DC
  • Verlustleistung:
    0 W
  • Baureihe:
    JA/M2.24.1
  • Produktname:
    Jalousieaktormodul
  • RoHS Datum:
    20160415
  • Spannungsbereich:
    24 V

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
  • ETIM 5:
    EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
  • ETIM 6:
    EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
  • ETIM 7:
    EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143128

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns