Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ABL/S2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ABL/S2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ABL/S2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110073R0011
  • EAN:
    4016779652643
  • Beschreibung:
    ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik, REG
  • Langbeschreibung:
    Ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in ab ETS3. Es wird keine zusätzliche Software benötigt. Es stehen 50 logische Funktionen (AND, OR und 1ausN), 50 uni- und bidirektionale Tore, 30 Zeitglieder (Ein-/Ausschaltverzögerung, Impulsdauer und Treppenlichtfunktion), 10 Vergleicher, 200 Arbeitsblätter, 250 Merker und 254 Ein-/Ausgänge zur Verfügung. Kopieren und Einfügen von Elementen ist direkt in der ETS Bedienoberfläche möglich.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Steuerung, Logik und Zeit » Logik und Applikationsbausteine

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779652643
  • Zolltarifnummer:
    85389091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405670105
  • E-Number (Finland):
    2815104
  • E-Nummer (Schweden):
    1750093

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779652643
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    41 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.12 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • ETIM 6:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • ETIM 7:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • eClass:
    V11.0 : 27143103
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    32151705
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns