Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: GM/A8.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

GM/A8.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    GM/A8.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110150R0011
  • EAN:
    4016779906302
  • Beschreibung:
    GM/A 8.1 KNX-Gefahrenmelderzentrale AP
  • Langbeschreibung:
    zur Verwaltung von maximal 5 logischen Bereichen mit bis zu 344 Meldergruppen, davon 8 Meldergruppen integriert, Anzahl der Meldergruppen über Sicherheits-Bus abhängig von Strombedarf (max. 800 mA) sowie 128 Meldergruppen über KNX, mit Ethernet-Anschluss und Webserver zur Parametrierung, Bedienung und Anzeige, mit 4 Ausgängen für Signalgeber und 4 Ausgängen zum potenzialfreien Schalten (12..30 V DC), private Fernalarmierung über Sprachansagen, SMS und E-Mail möglich, mit Systemschnittstelle für externes Übertragungsgerät, zum Anschluss von 2x18 Ah Akkus zur Notstromversorgung von bis zu 60 Std. nach VdS und EN, erfüllt VdS-Richtlinien für Klasse A, B, C sowie DIN EN 50131 Grad 1-3 und ISO/IEC 62642 Grad 1-3.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » Einbruchmeldesysteme » Gefahrenmeldesystem - GMA » Zentralen
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Sicherheit - Gefahrenmeldesystem GMA » Zentralen

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779906302
  • Zolltarifnummer:
    85311030
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405070205

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    113 mm
  • Höhe des Produkts:
    467 mm
  • Breite des Produkts:
    427 mm
  • Nettogewicht:
    9 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779906302
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    500 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    190 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    500 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    10.5 kg

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC001525 - Einbruchmeldezentrale
  • ETIM 6:
    EC001525 - Einbruchmeldezentrale
  • ETIM 7:
    EC001525 - Einbruchmeldezentrale
  • eClass:
    7.0 27390201
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns