Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: IPR/S3.1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

IPR/S3.1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IPR/S3.1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110175R0011
  • EAN:
    4016779906487
  • Beschreibung:
    IPR/S3.1.1 IP-Router, REG
  • Langbeschreibung:
    bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing). Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing). Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden. Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung. Die IP Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af Class 1. Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 IPR/S 3.1.1 über Unicast kommunizieren.
  • Anzahl Batterien:
    0

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Systeminfrastruktur und Schnittstellen » IP-Router und Schnittstellen

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779906487
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85176200

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    41 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.12 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779906487

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Hilfsspannung AC/DC:
    12 ... 30 V DC
  • Marke:
    ABB
  • Farbe:
    Grey
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
  • Kommunikationsgeschwindigkeit:
    1000000
  • Schutzart:
    IP20
  • Gehäusematerial:
    Plastic
  • Montageart:
    DIN-rail
  • Anzahl LEDs:
    3
  • Anzahl Ausgänge:
    0
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Baureihe:
    IP Routers and Interfaces
  • Produktname:
    System Infrastructure and Interfacing
  • RoHS Datum:
    20160414
  • Oberflächenbeschaffenheit:
    Matt
  • Spannungsbereich:
    PoE V

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle
  • ETIM 6:
    EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle
  • ETIM 7:
    EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • UNSPSC:
    43222609
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143102
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6814 >> Network routers

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns