Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AC/S1.2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AC/S1.2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AC/S1.2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110206R0011
  • EAN:
    4016779015806
  • Beschreibung:
    AC/S1.2.1 Application Controller, BACnet, REG
  • Langbeschreibung:
    Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Integriertes BACnet/IP Gateway zur Verbindung des KNX-Systems mit der Gebäudeleittechnik und anderen übergeordneten BACnet Systemen. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen KNX und BACnet.
    Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Heizung, Lüftung und Klima » Anwendungskontroller

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    1739446
  • EAN:
    4016779015806
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389091

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    99.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    64 mm
  • Nettogewicht:
    0.192 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    66 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    78 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.228 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779015806

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Hilfsspannung AC/DC:
    24 V DC
  • Marke:
    ABB
  • Farbe:
    Light grey
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Anzahl Ausgänge:
    0
  • Verlustleistung:
    3 W
  • Baureihe:
    Application Controllers
  • Produktname:
    Applikationscontroller
  • RoHS Datum:
    20180801

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • ETIM 6:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • ETIM 7:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • UNSPSC:
    32151705
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143103
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns