Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: QA/S1.16.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

QA/S1.16.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    QA/S1.16.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110224R0011
  • EAN:
    4016779997713
  • Beschreibung:
    QA/S1.16.1 Energie Analyzer, KNX, 16 Teilnehmer, REG
  • Langbeschreibung:
    Energiemanagementlösung zur Erfassung und Analyse von Verbrauchsdaten von bis zu 16 Strom-, Gas-, Wasser- oder Wärmezählern über KNX. Webbasierte Benutzeroberfläche mit grafischen Analysefunktionen wie Verlaufsdaten, Dashboard und mehr. Verschiedene Exportfunktionen und Schnittstellen zur Weiterverarbeitung von Messdaten.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779997713
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Finnland):
    2815586
  • E-Nummer (Norwegen):
    4544760
  • E-Nummer (Schweden):
    900154

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Nettogewicht:
    0.15 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779997713
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    67 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    93 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.19 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    4

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001102 - Bussystem-Energiemanagement
  • ETIM 8:
    EC001102 - Bussystem-Energiemanagement
  • eClass:
    V11.0 : 27143126
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns