Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: QA/S3.16.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

QA/S3.16.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    QA/S3.16.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110226R0011
  • EAN:
    4016779997751
  • Beschreibung:
    QA/S3.16.1 Energie Analyzer, M-Bus, 16 Teilnehmer, REG
  • Langbeschreibung:
    Energiemanagement-Lösung zum Erfassen und Analysieren von Verbrauchsdaten von bis zu 16 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- oder Wärmezähler über M-Bus. Web-basiertes Nutzerinterface mit grafischen Analysefunktionen z.B.: historische Daten, Dashboard u.v.m.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Energiemanagement » Energie-Gateways und -Analysegeräte

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779997751
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405810205
  • E-Number (Finland):
    2815592
  • E-Number (Norway):
    4544766
  • E-Nummer (Schweden):
    0900156

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Nettogewicht:
    0.15 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779997751
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    67 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    93 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.19 kg

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC001102 - Bussystem-Energiemanagement
  • ETIM 6:
    EC001102 - Bussystem-Energiemanagement
  • ETIM 7:
    EC001102 - Bussystem-Energiemanagement
  • eClass:
    7.0 27143126
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns