Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: QA/S4.64.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

QA/S4.64.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    QA/S4.64.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110229R0011
  • EAN:
    4016779997782
  • Beschreibung:
    QA/S4.64.1 Energie Analyzer, Modbus RTU, 64 Teilnehmer, REG
  • Langbeschreibung:
    Energiemanagementlösung zur Erfassung und Analyse von Verbrauchsdaten von bis zu 64 Strom-, Gas-, Wasser- oder Wärmezählern über Modbus RTU. Webbasierte Benutzeroberfläche mit grafischen Analysefunktionen wie Verlaufsdaten, Dashboard und mehr. Verschiedene Exportfunktionen und APIs zur Weiterverarbeitung von Messdaten.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC512102D0211
  • Spannungsbereich:
    110 ... 230 V AC
  • Hilfsspannung AC/DC:
    230 V AC
  • Verlustleistung:
    3 W
  • Maximale Anzahl Schaltausgänge:
    0
  • Unterstützte Bussysteme:
    Modbus
  • Produktreihe:
    KNX
  • Anschlussart Geräte:
    direkt
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK512100D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Richtig - enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    6cb0b9ad-02a9-4478-ad9f-12e8af041e8d Deutschland (DE)

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.15 kg
  • Einbautiefe (t2):
    68 mm
  • Maßzeichnung:
    2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001102 - Bussystem-Energiemanagement
  • eClass:
    V11.0 : 27143126
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links