Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: VA/Z10.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

VA/Z10.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    VA/Z10.1
  • Bestellnummer:
    2CDG120009R0011
  • EAN:
    4016779653190
  • Beschreibung:
    VA/Z10.1 Ventiladapter, M 30 x 1,5, für Dumser, Chronatherm, Vescal, KaMo
  • Langbeschreibung:
    Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe
    TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend
    für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » free@home » Heizung, Lüftung und Kühlung » Thermoelektrische Stellantriebe
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Heizung, Lüftung und Klima » Thermoelektrische Stellantriebe

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779653190
  • Zolltarifnummer:
    39269097
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405590005

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    40 mm
  • Höhe des Produkts:
    15 mm
  • Breite des Produkts:
    40 mm
  • Nettogewicht:
    0.045 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779653190
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    40 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    15 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    40 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.06 kg

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    keine Erklärung notwendig

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC001583 - Bussystem-Zubehör
  • ETIM 6:
    EC001583 - Bussystem-Zubehör
  • ETIM 7:
    EC001583 - Bussystem-Zubehör
  • eClass:
    7.0 27149206
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns