Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: FAS9914

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

FAS9914

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    FAS9914
  • Bestellnummer:
    2CDG330020R0011
  • EAN:
    4016779589536
  • Beschreibung:
    FAS9914 Lithium-Batterie für FAS9611/12, 9 V, 1,2 Ah
  • Langbeschreibung:
    Funkempfängerplatine im AP-Gehäuse für L240/BS zur Funkanbindung von BELT/9 oder ZEL/9. Eine Funksendeplatine FS/ZEL oder FS/BELT muss separat bestellt werden.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » Einbruchmeldesysteme » Batterien/Akkus » Lithium Batterien
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » Einbruchmeldesysteme » Einbruchmeldesystem - DomusTech Free » Lithium Batterien
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » Einbruchmeldesysteme » Einbruchmeldesystem - Secure@home » Lithium Batterien

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779589536
  • Zolltarifnummer:
    85065090
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    50 mm
  • Höhe des Produkts:
    15 mm
  • Breite des Produkts:
    15 mm
  • Nettogewicht:
    0.022 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779589536
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    15 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    15 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.03 kg

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000356 - Batterie
  • ETIM 6:
    EC000356 - Batterie
  • ETIM 7:
    EC000356 - Batterie
  • eClass:
    7.0 27050401
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns