Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E1000RTU

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E1000RTU

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E1000RTU
  • Bestellnummer:
    2CDG430007R0011
  • EAN:
    4016779646604
  • Beschreibung:
    E1000RTU Melder-Auslöseeinheit
  • Langbeschreibung:
    E1000RTU Laser-Testeinrichtung zur Fernauslösung der Melder der Serie 300 für Entfernungen bis max. 4 bis 5 m.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » Brandmeldesysteme » Automatische Brandmelder » Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779646604
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85311030

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    20 mm
  • Höhe des Produkts:
    30 mm
  • Tiefe des Produkts:
    80 mm
  • Nettogewicht:
    0.027 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    36 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    87 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.04 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779646604

Umwelt

  • RoHS Status:
    keine Erklärung notwendig

Weitere Informationen

  • Marke:
    ABB
  • Baureihe:
    Accessories
  • Produktname:
    Warnsystem
  • RoHS Datum:
    NoDecNee

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002685 - Brandmeldezentrale
  • ETIM 5:
    EC002648 - Zubehör für Brandmelder
  • ETIM 6:
    EC002648 - Zubehör für Brandmelder
  • ETIM 7:
    EC002648 - Zubehör für Brandmelder
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 40049201

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns