Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PS 1/39/30 ILTS-E

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PS 1/39/30 ILTS-E

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PS 1/39/30 ILTS-E
  • Bestellnummer:
    2CDL010101R3039
  • EAN:
    4016779669573
  • Beschreibung:
    PS 1/39/30 ILTS-E - Phasenschiene
  • Langbeschreibung:
    ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Sammelschienen (IEC) und Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779669573
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    26 mm
  • Höhe des Produkts:
    17.5 mm
  • Länge des Produkts:
    1050 mm
  • Tiefe des Produkts:
    1050 mm
  • Nettogewicht:
    0.487 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    1070 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    5.09 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Busbar
  • Farbe:
    Grey
  • Gehäusematerial:
    Light grey, RAL 7035
  • Einbaulage:
    Any
  • Anzahl Phasen:
    1
  • Optionen:
    ILTS-E
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Baureihe:
    Busbars PS
  • Produktname:
    Phasenschiene
  • Bemessungsquerschnitt:
    30 mm²
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
    DC
  • RoHS Datum:
    20170228
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200
    F200
    DDA200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten
    Residual Current Circuit Breakers
    Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 5:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 6:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 7:
    EC000215 - Phasenschiene
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    W
  • UNSPSC:
    39121614
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • eClass:
    7.0 27371306

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns