Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SZ-ESK3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SZ-ESK3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SZ-ESK3
  • Bestellnummer:
    2CDL200003R5001
  • EAN:
    4016779652575
  • Beschreibung:
    SZ-ESK3 - Anschlussklemme
  • Langbeschreibung:
    SZ-ESK3 Anschlußklemme 6-50qmm

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Sammelschienen (IEC) und Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779652575
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.025 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    84 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.28 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    Classic
  • Produktname:
    Anschlussklemme

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns