Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PS3/12/16BP

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PS3/12/16BP

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PS3/12/16BP
  • Bestellnummer:
    2CDL230489R1612
  • EAN:
    4016779645034
  • Beschreibung:
    PS3/12/16BP - Phasenschiene
  • Langbeschreibung:
    ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Sammelschienen (UL) und Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779645034
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    15.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    46 mm
  • Länge des Produkts:
    205 mm
  • Tiefe des Produkts:
    205 mm
  • Nettogewicht:
    0.15 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    235 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    170 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    250 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    7.82 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779645034

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Busbar
  • Farbe:
    Grey
  • Gehäusematerial:
    Light grey, RAL 7035
  • Einbaulage:
    Any
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Optionen:
    BP
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Baureihe:
    Busbars PS
  • Produktname:
    Phasenschiene
  • Bemessungsquerschnitt:
    16 mm²
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • RoHS Datum:
    20170228
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200U
    S200UP
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 5:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 6:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 7:
    EC000215 - Phasenschiene
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    W
  • UNSPSC:
    39121614
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27371306

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns