Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PS3/12FI

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PS3/12FI

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PS3/12FI
  • Bestellnummer:
    2CDL231002R1012
  • EAN:
    4016779463706
  • Beschreibung:
    PS3/12FI - Phasenschiene
  • Langbeschreibung:
    ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Sammelschienen (IEC) und Zubehör

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2102718
  • EAN:
    4016779463706
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    21 mm
  • Höhe des Produkts:
    27 mm
  • Länge des Produkts:
    211 mm
  • Tiefe des Produkts:
    211 mm
  • Nettogewicht:
    0.094 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    50 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    230 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    270 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    4.75 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Sammelschiene
  • Farbe:
    grau
  • Gehäusematerial:
    Lichtgrau, RAL 7035
  • Einbaulage:
    Beliebig
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Optionen:
    FI
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Baureihe:
    Busbars PS
  • Produktname:
    Phasenschiene
  • Bemessungsquerschnitt:
    10 mm²
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
    DC
  • RoHS Datum:
    20170228
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200
    F200
    DDA200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten
    Fehlerstrom-Schutzschalter
    Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 5:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 6:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 7:
    EC000215 - Phasenschiene
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    W
  • UNSPSC:
    39121614
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27371306

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns