Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-A1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-A1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-A1
  • Bestellnummer:
    2CDS200909R0001
  • EAN:
    4016779570992
  • Beschreibung:
    S2C-A1 - Arbeitsstromauslöser
  • Langbeschreibung:
    Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter der Baureihe SD200.
    Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung z.B. des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt; es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Arbeitsstromauslöser

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2102510
  • EAN:
    4016779570992
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.133 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    28 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.138 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779570992
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    50 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    820 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    560 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    1200 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    7 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779946124

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Funktion:
    Arbeitsstromauslöser
  • Verlustleistung:
    0 W
  • Baureihe:
    S2C
  • Produktname:
    Arbeitsstromauslöser
  • RoHS Datum:
    0335
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 235
    UL 1077
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    DS200AC
    DS200A
    DS200MAC
    DS200MA
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten
    Residual Current Device

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002303 - Shunt
  • ETIM 5:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 6:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • UNSPSC:
    39121614
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143502

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns