Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-NT

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-NT

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-NT
  • Bestellnummer:
    2CDS200918R0001
  • EAN:
    4016779647625
  • Beschreibung:
    S2C-NT - Neutralleiter
  • Langbeschreibung:
    Der manuell bedienbare Neutralleiter wird auf der linken Seite des Sicherungsautomaten montiert und muss auf der DIN-Schiene einrasten. Durch entsprechende Ausführung des Schalthebels wird beim Einschalten des Sicherungsautomaten der Neutralleiter voreilend zugeschaltet. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, S200 M, S200 P, S200 S, S200 M UC und Lasttrennschalter SD 200.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Mechanisches Zubehör

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2102521
  • EAN:
    4016779647625
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    8.8 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.059 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    104 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    2.591 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779647625
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    60 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    820 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    560 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    1200 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    7 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779946117

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Funktion:
    Neutralleitertrenner, schaltbar
  • Verlustleistung:
    2 W
  • Baureihe:
    Hand operated neutral
  • Produktname:
    Neutralleiter
  • RoHS Datum:
    0335
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns