Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: S201-K0,5

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S201-K0,5

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S201-K0,5
  • Bestellnummer:
    2CDS251001R0157
  • EAN:
    4016779507196
  • Beschreibung:
    Sicherungsautomat - S200 - 1P - K - 0.5 ampere
  • Langbeschreibung:
    Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten

Zubehör

Show accessory images
Bezeichner Typ Maßeinheit Menge Beschreibung
2CCA880100R0001
CMS-100PS piece 1 CMS-100PS Sensor
2CCA880101R0001
CMS-101PS piece 1 CMS-101PS Sensor
2CCA880102R0001
CMS-102PS piece 1 CMS-102PS Sensor
2CDS200909R0001
S2C-A1 piece 1 S2C-A1 - Shunt Trip
2CDS200909R0002
S2C-A2 piece 1 S2C-A2 - Shunt Trip
2CDS200912R0001
S2C-H6R piece 1 S2C-H6R - Auxiliary Contact
2CDS200918R0001
S2C-NT piece 1 S2C-NT - Hand Operated Neutral
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R piece 1 S2C-S/H6R - Signal / Auxiliary Contact
2CDS200936R0001
S2C-H11L piece 1 S2C-H11L - Auxiliary Contact
2CDS200936R0002
S2C-H20L piece 1 S2C-H20L - Auxiliary Contact
2CDS200936R0003
S2C-H02L piece 1 S2C-H02L - Auxiliary Contact
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R piece 1 S2C-H6-11R - Auxiliary Contact
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R piece 1 S2C-H6-20R - Auxiliary Contact
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R piece 1 S2C-H6-02R - Auxiliary Contact
2CDS200970R0001
S2C-H01 piece 1 S2C-H01 - Auxiliary Contact
2CDS200970R0002
S2C-H10 piece 1 S2C-H10 - Auxiliary Contact
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC piece 1 S2C-UA 12 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC piece 1 S2C-UA 24 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC piece 1 S2C-UA 48 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC piece 1 S2C-UA 110 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC piece 1 S2C-UA 230 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC piece 1 S2C-UA 400 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC piece 1 S2C-UA 24 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC piece 1 S2C-UA 48 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC piece 1 S2C-UA 110 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC piece 1 S2C-UA 230 DC - Undervoltage release
2CSS200998R0001
S2C-BP piece 1 S2C-BP - Mechanical tripping device
2CSS200999R0001
S2C-EST piece 1 S2C-EST - Plug-in base
2CSS201997R0013
S2C-CM1 piece 1 S2C-CM1 - Motor operating device
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 piece 1 S2C-CM2/3 - Motor operating device
2CSS204997R0013
S2C-CM4 piece 1 S2C-CM4 - Motor operating device
GHS2001901R0003
S2C-DH piece 1 S2C-DH - Mechanical Accessories

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 6:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • eClass:
    7.0 27141901
  • UNSPSC:
    39121614

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.295 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779606851
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    120 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    14.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779970693

Zertifikate und Deklarationen

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    60 V DC
    480Y / 277 V AC
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Sammelschiene 18-8 AWG
    Leiter 18-4 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    25 in·lb
  • Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077:
    (133 V AC) 6 kA
    (277 V AC) 6 kA
    (480Y / 277 V AC) 6 kA
    (60 V DC) 10 kA

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 g, 20 Frequenzzyklen bei 5…150…5 Hz bei 0,8 In
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-2
    UL 1077
  • Anzahl Pole:
    1
  • Auslösecharakteristik:
    K
  • Bemessungsstrom (In):
    0.5 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    nach IEC 60898-1 230 / 400 V AC
    nach IEC 60947-2 230 V AC
  • Verlustleistung:
    1.1 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.1 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    nach IEC/EN 60664-1 440 V
  • Betriebsspannung:
    Maximum (inkl. Toleranz) 253 V AC
    Maximum (inkl. Toleranz) 72 V DC
    Minimum 12 V AC / 12 V DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (133 V AC) 20 kA
    (230 V AC) 10 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (133 V AC) 15 kA
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
    (6.2 kV @ sea level) kV
    (5.0 kV @ 2000 m) kV
  • Isolationsprüfspannung:
    50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Gehäusematerial:
    Isolierstoff Gruppe I, RAL 7053
  • Bedienteilausführung:
    Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot ON / Grün OFF
  • Schutzart:
    IP20
  • Anmerkungen:
    IP40 eingebaut im Verteiler
  • Elektrische Standfestigkeit:
    20000 AC Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit (Nendu):
    20000 Zyklen
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Art der Schraubklemme:
    störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 / 10 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm²
    Feindrähtig 0.75 ... 25 mm²
    Starr 0.75 ... 35 mm²
    Mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    2.8 N·m
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbaulage:
    beliebig

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Höhe des Produkts:
    88 mm
  • Nettogewicht:
    0.125 kg

Beliebte Downloads

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns