Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S201-B16 W/O ACC.

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S201-B16 W/O ACC.

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S201-B16 W/O ACC.
  • Bestellnummer:
    2CDS251001R0165
  • EAN:
    4016779463904
  • Beschreibung:
    Sicherungsautomat - S200 - 1P - B - 16 ampere
  • Langbeschreibung:
    Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
    UL 1077
  • Anzahl Pole:
    1
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    nach IEC 60898-1 230 / 400 V AC
    nach IEC 60947-2 230 V AC
  • Verlustleistung:
    2.5 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.5 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    nach IEC/EN 60664-1 440 V
  • Betriebsspannung:
    Maximum (inkl. Toleranz) 253 V AC
    Maximum (inkl. Toleranz) 72 V DC
    Maximum 72 V DC
    Maximum 253 V AC
    Minimum 12 V AC
    Minimum 12 V DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
    50 Hz
    60 Hz
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (230 / 400 V AC) 6 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (133 V AC) 20 kA
    (230 V AC) 10 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (133 V AC) 15 kA
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
    (6.2 kV @ sea level)
    (5.0 kV @ 2000 m)
  • Isolationsprüfspannung:
    50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Gehäusematerial:
    Isolierstoffgruppe II, RAL 7035
  • Bedienteilausführung:
    Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot ON / Grün OFF
  • Schutzart:
    IP20
  • Anmerkungen:
    IP40 in enclosure with cover
  • Elektrische Standfestigkeit:
    20000 AC Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit (Nendu):
    20000 Zyklen
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Art der Schraubklemme:
    störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 / 10 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm²
    Feindrähtig 0.75 ... 25 mm²
    Starr 0.75 ... 35 mm²
    Mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    2.8 N·m
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbaulage:
    Beliebig

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    60 V DC
    480Y/277 V AC
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Sammelschiene 18-8 AWG
    Leiter 18-4 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    25 in·lb
  • Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077:
    (133 V AC) 6 kA
    (277 V AC) 6 kA
    (480Y / 277 V AC) 6 kA
    (60 V DC) 10 kA

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Höhe des Produkts:
    88 mm
  • Nettogewicht:
    0.125 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.295 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779629522
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    120 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    14.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779970730

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 6:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • eClass:
    7.0 27141901
  • UNSPSC:
    39121614

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns