Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S751/3-E35

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

S751/3-E35

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S751/3-E35
  • Bestellnummer:
    2CDS781001R4352
  • EAN:
    4016779660495
  • Beschreibung:
    S751/3-E35 sel. Haupt-LS SHU E-Char.,25kA,35A,3x1P
  • Langbeschreibung:
    Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm) vorgesehen. Unabhängig von der Nennstromstärke des S750 kann über die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm² und max. 63A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Geräte der S 750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Selektive Hauptsicherungsautomaten » S750

Technische Daten

  • Normen:
    DIN VDE 0641-21
  • Anzahl Pole:
    3x1
  • Funktion:
    einpolig schaltend
  • Auslösecharakteristik:
    E (selektiv)
  • Bemessungsstrom (In):
    35 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    nach IEC/EN 60664-1 690 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 400 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (230 / 400 V AC) 25 kA
  • Überspannungskategorie:
    IV
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Isolationsprüfspannung:
    50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot ON / Grün OFF
  • Schutzart:
    IP20
  • Anmerkungen:
    IP 40 mit montierter Verteilerabdeckung
  • Anschlussart:
    Schraubenlose Anschlussklemmen
  • Anschlussmöglichkeit:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2.5 ... 50 mm²
    Feindrähtig 2.5 ... 16 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    2.5 ... 3 N·m
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Kreuzschlitz Nr. 2 Pozidriv
    Schlitz 1 x 5.5
  • Montage auf DIN-Schiene:
    Nein
  • Einbaulage:
    beliebig
  • Einspeisung:
    Beliebig

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    30g / 3 shocks / 11 ms
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    2 g, 20 Zyklen 5...150...5 Hz
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    81 mm
  • Höhe des Produkts:
    151.3 mm
  • Tiefe des Produkts:
    116 mm
  • Nettogewicht:
    1.17 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    186 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    145 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779668262

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • ETIM 6:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • eClass:
    7.0 27141903
  • UNSPSC:
    39121614
Image 0 alt text

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns