Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S751-E25L2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S751-E25L2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S751-E25L2
  • Bestellnummer:
    2CDS781001R6252
  • EAN:
    4016779698658
  • Beschreibung:
    S751-E25 L2 sel. Haupt-LS SHU E-Char.,25kA,25A,1P
  • Langbeschreibung:
    Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm) vorgesehen. Unabhängig von der Nennstromstärke des S750 kann über die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm² und max. 100A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Geräte der S 750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Selektive Hauptsicherungsautomaten » S750 SH-Schalter für das 40mm Sammelschienen-System

Technische Daten

  • Normen:
    DIN VDE 0641-21
  • Anzahl der Pole:
    1
  • Auslösecharakteristik:
    E (selektiv)
  • Bemessungsstrom (In):
    25 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 400 V AC
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.5 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC/EN 60664-1) 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (230 / 400 V AC) 25 kA
  • Überspannungskategorie:
    IV
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Isolationsprüfspannung:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Bedienteilkennzeichnung:
    I/O
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot ON / Grün OFF
  • Schutzart:
    IP20
  • Anmerkungen:
    IP40 eingebaut im Verteiler mit Abdeckung
  • Anschlussart:
    Schraubenlose Anschlussklemmen
  • Anschlussmöglichkeit:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2.5 ... 50 mm²
    Feindrähtig 2.5 ... 16 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    2.5 ... 3 N·m
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Kreuzschlitz Nr. 2 Pozidriv
    Schlitz 1 x 5.5
  • Montage auf DIN-Schiene:
    Nein
  • Einbauort:
    beliebig
  • Anlagegröße:
    nach DIN 43880 6
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Trennfunktion:
    Ja

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    30g / 3 shocks / 11 ms
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    2 g, 20 Zyklen 5...150...5 Hz
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    27 mm
  • Tiefe des Produkts:
    116 mm
  • Höhe des Produkts:
    151.3 mm
  • Nettogewicht:
    0.4 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    45 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    189 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    146 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779698665

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 6:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC001047 - Selective main line circuit breaker
  • eClass:
    V11.0 : 27141903
  • UNSPSC:
    39121614

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns