Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 416BS11W

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

416BS11W

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    416BS11W
  • Bestellnummer:
    2CMA167084R1000
  • EAN:
    7392696670845
  • Beschreibung:
    416BS11W CEE-Wandgerätestecker, 16 A, IP67 11h, 3P+N+E
  • Langbeschreibung:
    Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment besteht aus IP44- und IP67-Geräten von 16 A bis 125 A, von einfachen Steckern bis hin zu flexiblen kundenspezifischen Kombi-Lösungen. Die Produkte folgen einem ergonomischen und robusten Design, sind schnell montiert und besitzen eine lange Lebensdauer. Das Sortiment deckt alle aktuellen Uhrzeiger-Positionen ab. Die Steckverbindungen sind zugelassen gemäß IEC 60 309-1, 2- und -4. Des Weiteren stehen länderspezifische Zulassungen auf Anfrage zur Verfügung.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Industrie-Steckvorrichtungen » Tough & Safe » CEE-Wandgerätestecker

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    E2417233
  • E-Number (Finland):
    2417233
  • E-Number (Norway):
    2417233
  • EAN:
    7392696670845
  • Ursprungsland:
    Czech Republic (CZ)
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    99 mm
  • Höhe des Produkts:
    134 mm
  • Länge des Produkts:
    211 mm
  • Tiefe des Produkts:
    211 mm
  • Nettogewicht:
    0.43 kg

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    152 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    120 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    265 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.43 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7392696670845
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    125 Stück

Zertifikate und Deklarationen

Weitere Informationen

  • Ergänzende Informationen:
    3P+N+E
  • Umgebungstemperatur:
    -25 … 40 °C
  • Kabelquerschnitt:
    1.5 ... 4 mm²
  • Kabeldurchmesser:
    28.3 mm
  • Position der Kabeleinführung:
    Cable entry Ø25mm
  • Farbe:
    Red
  • Anschlußart:
    Schraubklemme
  • Schutzart:
    IP67
    IP69
  • Gehäusematerial:
    Thermoplastic polyester (PBT)
  • Frequenz (f):
    60 Hz
  • Funktion:
    Surface inlet
  • Gehäusematerial:
    Thermoplastic (PBT)
  • Kurzbeschreibung:
    416BS11W CEE-Wandgerätestecker, 16 A, IP67 11h, 3P+N+E
  • Material:
    Plastic
  • Befestigungslöcher:
    60x148,2
  • Anzahl Pole:
    5
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Baureihe:
    TBS
  • Produktname:
    Gerätestecker
  • Schutzart:
    Watertight
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    60...60 Hz
  • Bemessungsspannung (Ur):
    250/440 ... 265/460 V
  • Empfohlener Schraubendreher:
    PH2
  • RoHS Datum:
    L23
  • Normen:
    IEC 60309-1, -2
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    Surface Inlets
  • Geeignet für Produktklasse:
    IEC Industrial Plugs and Sockets
  • Betriebs- und Montageanleitung:
    2CMC700002D0001

Klassifizierungen

  • eClass:
    27440519
  • UNSPSC:
    39120000

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns