Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: 316MVS7

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

316MVS7

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    316MVS7
  • Bestellnummer:
    2CMA167655R1000
  • EAN:
    7392696676557
  • Beschreibung:
    Switched interlocked socket-outlet, 7h, 16A, IP44, 3P+E
  • Langbeschreibung:
    Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment besteht aus IP44- und IP67-Geräten von 16 A bis 125 A, von einfachen Steckern bis hin zu flexiblen kundenspezifischen Kombi-Lösungen. Die Produkte folgen einem ergonomischen und robusten Design, sind schnell montiert und besitzen eine lange Lebensdauer. Das Sortiment deckt alle aktuellen Uhrzeiger-Positionen ab. Die Steckverbindungen sind zugelassen gemäß IEC 60 309-1, 2- und -4. Des Weiteren stehen länderspezifische Zulassungen auf Anfrage zur Verfügung.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Industrie-Steckvorrichtungen » Critical & Safe » Schaltbare Wandsteckdosen, vertikal

Bestelldaten

  • EAN:
    7392696676557
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Ursprungsland:
    Czech Republic (CZ)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    120 mm
  • Höhe des Produkts:
    149 mm
  • Länge des Produkts:
    235 mm
  • Tiefe des Produkts:
    235 mm
  • Nettogewicht:
    0.67 kg

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    152 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    120 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    265 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.67 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7392696676557
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    125 Stück

Zertifikate und Deklarationen

Weitere Informationen

  • Ergänzende Informationen:
    3P+E
  • Kabelquerschnitt:
    1.5 ... 4 mm²
  • Position der Kabeleinführung:
    Top
  • Kabeldurchführungen pro Seite:
    1xØ25
  • Farbe:
    Black
  • Anschlußart:
    Schraubklemme
  • Schutzart:
    IP44
  • Gehäusematerial:
    Thermoplastic polyester (PBT)
  • Frequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Funktion:
    Switched interlocked socket outlet, vertical
  • Gehäusematerial:
    Thermoplastic (PBT)
  • Kurzbeschreibung:
    316MVS7 Schaltbare Wandsteckdose, 16 A 7h, IP44, 3P+E
  • Befestigungslöcher:
    171x90
  • Montageart:
    Vertical
  • Anzahl Pole:
    4
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Baureihe:
    CMVS
  • Produktname:
    Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
  • Schutzart:
    Switched Interlocked
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    480 ... 500 V
  • Empfohlener Schraubendreher:
    PH2
  • RoHS Datum:
    L23
  • Normen:
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    IEC 60309-4
  • Unterfunktion:
    Cable entry, knock-outs Ø25mm
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
  • Geeignet für Produktklasse:
    Industrial Plugs and Sockets

Klassifizierungen

  • eClass:
    27440510
  • UNSPSC:
    39121406

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns