Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: A43 312-100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

A43 312-100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    A43 312-100
  • Bestellnummer:
    2CMA170525R1000
  • ABB Typbezeichner:
    A43 312-100
  • EAN:
    7392696705257
  • Beschreibung:
    Wirkenergie Kl. B (1), Blindenergie Kl. 2;
  • Langbeschreibung:
    Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle RS485 (Modbus RTU) oder über die Infrarotschnittstelle erfolgen. Der Energiezähler hat 2 fest konfigurierte Ein- und Ausgänge. Der Ausgang kann wahlweise als Impulsausgang oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte eingestellt werden. Die Eingänge dienen zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse. Der rücksetzbare Zwischenzähler ermöglicht das Messen individueller Intervalle. Zusätzlich erfasst der Zähler bis zu 4 Tarife. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 7 DIN-Module.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Energiezähler, Messsysteme, Gateways » Energieverbrauchszähler

Bestelldaten

  • E-Number (Finland):
    6625009
  • E-Nummer (Schweden):
    0980707
  • EAN:
    7392696705257
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90283019

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    123 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.448 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    98 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    68 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    144 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.538 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7392696705257

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -40 … +70 °C
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Genauigkeit:
    Wirkenergie Kl. B (1), Blindenergie Kl. 2
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Modbus
  • Kommunikation:
    RS-485
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    1 ... 25 mm²
  • Bemessungsstromstärke:
    80 A
  • Schutzart:
    IP20
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Funktion:
    Energiezähler
  • Zählertyp:
    Direktmessend
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    0.807 W
  • Baureihe:
    A43
  • Produktname:
    Energiezähler
  • Bemessungsstrom (In):
    80 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    (Un) L-L 100 ... 500 V
    (Un) N-L 57.7 ... 288 V
  • RoHS Datum:
    2011-44
  • Normen:
    IEC 62053-21
  • Unterfunktion:
    Silber

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001506 - Elektronischer Elektrizitätszähler
  • ETIM 5:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 6:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 7:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns