Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AP648

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AP648

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AP648
  • Bestellnummer:
    2CPX031405R9999
  • EAN:
    4011617314059
  • Beschreibung:
    AP648 Aufputz Bausatz 4R für UK600
  • Langbeschreibung:
    Bausatz passend zu UK64…, zur Montage auf Putz und teilversenkt, mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür, mit dem Bausatz ist der Umbau von unterputz mittels Erhöhungsrahmen auf Aufputz und teilversenkt umrüstbar.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Verteiler & Kabelsysteme » Stromkreisverteiler » Unterputz-Stromkreisverteiler

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2201223
  • EAN:
    4011617314059
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    384 mm
  • Höhe des Produkts:
    747 mm
  • Tiefe des Produkts:
    90 mm
  • Nettogewicht:
    1.043 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    390.000 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    60.000 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    755.000 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.085 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617314059

Weitere Informationen

  • Zubehörtyp:
    Wandmontagesatz
  • Platzeinheiten PLE:
    48
  • Werkstoff:
    Kunststoff
  • Rastereinheiten (RE):
    4
  • Baureihe:
    UZ
  • Produktname:
    Montagezubehör

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 6:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 7:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns