Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TU64

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

TU64

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TU64
  • Bestellnummer:
    2CPX068575R9999
  • EAN:
    4011617685753
  • Beschreibung:
    TU64 TU Kleinverteiler, Unterputzmontage, 288 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Feldbreite: 4, Anzahl Reihen: 6, 984 mm x 1060 mm x 120 mm
  • Langbeschreibung:
    Die Kleinverteiler der Baureihe TU Leerschrank sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder bei industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich, mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen für die Hohlwandmontage vorbereiten. Ebenfalls serienmäßig ist, je Feld, die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP31. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CPX052497R9999
CZL62 U Erdungsset, 15 mm x 125 mm x 280 mm CZL62 1 Stück
2CPX052412R9999
CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm CZT2 1 Stück
2CPX052488R9999
CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm CZT5 1 Stück
2CPX038233R9999
ZA13 Plantasche, 297 mm x 370 mm x 3 mm ZA13 1 Stück
2CPX038228R9999
ZA5 Plantasche, 210 mm x 200 mm x 3 mm ZA5 1 Stück
2CPX038227R9999
ZA6 Plantasche, 297 mm x 235 mm x 3 mm ZA6 1 Stück
2CPX063132R9999
ZK220 ZK Klemme ZK220 1 Stück
2CPX062745R9999
ZK50BT N-Klemmenblock ZK50BT 1 Stück
2CPX062446R9999
ZKV200P4 ZKV Hohlwandset, 30 mm x 75 mm x 100 mm ZKV200P4 1 Stück
2CPX038148R9999
ZKV201 ZKV Beschriftungssystem, 297 mm x 210 mm x 300 mm ZKV201 1 Stück
2CPX039072R9999
ZX72 Schottwand, 900 mm x 114.5 mm x 850 mm ZX72 1 Stück
2CPX052419R9999
CZT26H ComfortLine Stangenverschluß, 500.5 mm x 29.5 mm x 5 mm CZT26H 1 Stück
2CPX010487R9999
TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm TZ503 1 Stück
2CPX010488R9999
TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm TZ504 1 Stück
2CPX010489R9999
TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm TZ505 1 Stück
2CPX010490R9999
TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm TZ506 1 Stück
2CPX010491R9999
TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm TZ507 1 Stück
2CPX010492R9999
TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm TZ508 1 Stück

Technische Daten

  • Normen:
    DIN EN 61439-3
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (Maximum) 400 V
  • Betriebsspannung:
    400 V
  • Bemessungsstrom (In):
    125 A
  • Rastereinheiten (RE):
    6
  • Verschlusstyp:
    Drehgriff
  • Konfigurierung:
    vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
  • Typ Abdeckplatte:
    Tür
  • Gehäusetyp:
    Kleinverteiler
  • Montageart:
    Unterputzmontage
  • Türart:
    einflügelige Tür
  • Ausführung der Oberfläche:
    Powder-coated
  • Gehäusematerial:
    Stahl
  • Art der Abdeckung:
    geschlossen
  • Platzeinheiten (PLE):
    288
  • Zählerfelder:
    0
  • RAL Nummer:
    RAL 9016 - verkehrsweiß
  • Farbe:
    verkehrsweiß
  • Anschlussart:
    Quick-Steckklemme

Umwelt

  • Schutzart:
    IP31
  • Schutzklasse:
    II (schutzisoliert)
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • SCIP:
    d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Deutschland (DE)

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    48
  • Breite des Produkts:
    1060 mm
  • Höhe des Produkts:
    984 mm
  • Tiefe des Produkts:
    120 mm
  • Nettogewicht:
    31.152 kg
  • Einbautiefe (t2):
    120 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    1130 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    1020 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    165 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    32.4 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617685753

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85381000
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000214 - Installationskleinverteiler
  • ETIM 8:
    EC000214 - Installationskleinverteiler
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäuse / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85381000
  • eClass:
    V11.0 : 27142409
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns