Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DDA802 A S-100/0,3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DDA802 A S-100/0,3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DDA802 A S-100/0,3
  • Bestellnummer:
    2CSB802201R3000
  • EAN:
    8012542542537
  • Beschreibung:
    DDA802AS-100/0,3 FI-Block für S802 2P Typ A 100A 300mA selektiv
  • Langbeschreibung:
    Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stomkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit gegen ungewolltes Auslösen mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs) = 5000 A. Selektivität mit nachgeschalteten Geräten mit einem kleineren Bemessungsfehlerstrom von z.B. 30 mA (siehe Selektivitätstabellen Katalog Kapitel Technik).

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » FI-Blöcke

Technische Daten

  • Normen:
    IEC EN 60947-2 Ann. B
  • Betriebskennlinie:
    Selektiv
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    300 mA
  • Bemessungsstrom (In):
    100 A
  • Anzahl Pole:
    2
  • Verlustleistung:
    7 W
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230...230 V

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussfestigkeit:
    0...0 A

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.134 m
  • Höhe des Produkts:
    0.108 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.076 m
  • Nettogewicht:
    0.300 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.115 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.094 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.136 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.4 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542542537

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock
  • ETIM 5:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock
  • ETIM 6:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock
  • ETIM 7:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns