You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: F2C-ARH -T

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

F2C-ARH -T

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-ARH -T
  • Bestellnummer:
    2CSF200991R0005
  • EAN:
    8012542733232
  • Beschreibung:
    F2C-ARH -T Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Der F2C-ARH-T ist ein Fernantrieb für das Ein- und Ausschalten von FIs mit automatischer Wiedereinschaltung. Nach einem Fehler wird der Endstromkreis nach erfolgreifer Fehlerüberprüfung automatisch zugeschaltet. Zusätzlich testes der Fernantrieb halbjährlich den angeschlossenen FI.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F202 30mA up to 63A
  • Geeignet für Produktklasse:
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.4 W
  • Zubehörtyp:
    -

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.053 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.080 m
  • Nettogewicht:
    0.211 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.285 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85365080
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links