You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: F2C-ARI30

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

F2C-ARI30

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-ARI30
  • Bestellnummer:
    2CSF200995R0013
  • EAN:
    8012542064350
  • Beschreibung:
    F2C-ARI30 Auto-reclosing unit
  • Langbeschreibung:
    The F2C-ARI device allows the auto-reclosing of the RCD it is associated to in case of unwanted tripping. It is suitable for RCDs of F200 series.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F202-F204 up to 100A
  • Geeignet für Produktklasse:
    Residual Current Devices RCDs
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Zubehörtyp:
    Auto-reclosing unit

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.036 m
  • Höhe des Produkts:
    0.089 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.081 m
  • Nettogewicht:
    0.163 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.23 kg
  • Nachfolgeprodukt:
    2CSF203998R0034

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85365080
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links