Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: F204 A-25/0,5

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

F204 A-25/0,5

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F204 A-25/0,5
  • Bestellnummer:
    2CSF204101R4250
  • EAN:
    8012542784005
  • Beschreibung:
    F204A-25/0,5 FI-Schutzschalter 4P,Typ A,25A,500mA
  • Langbeschreibung:
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » Fehlerstrom-Schutzschalter

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.070 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.360 kg

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 61008
    UL 1053
  • Betriebskennlinie:
    Unverzögert
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    500 mA
  • Bemessungsstrom (In):
    25 A
  • Anzahl Pole:
    4
  • Position des N-Leiters:
    Rechts
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.3 W
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230/400 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50...60 Hz

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    480Y / 277 V AC
  • Kurzschlussfestigkeit:
    0.5 mA

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.082 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.078 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.096 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.403 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542784005

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 6:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns