You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SCL-A1-400/72

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SCL-A1-400/72

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SCL-A1-400/72
  • Bestellnummer:
    2CSG112279R5011
  • EAN:
    8012542572800
  • Beschreibung:
    SCL-A1-400/72 Skala
  • Langbeschreibung:
    Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter

Technische Daten

  • Bemessungsstromstärke:
    400 A
  • Strombereich:
    400 A
  • Messskala:
    Ende 400
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Produktreihe:
    Skalenendwert bei 90°
  • Montageart:
    Sonstige
  • Optionen:
    Wechselskala für AMT 1 Amperemeter mit 90°-Skala

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Höhe des Produkts:
    72 mm
  • Tiefe des Produkts:
    1 mm
  • Nettogewicht:
    0.004 kg
  • Abmessungen:
    72 x 72 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.08 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.08 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.005 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.042 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542572800

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002302 - Messskala
  • ETIM 8:
    EC002302 - Messskala
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27209090
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links