Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: CT PRO XT 60 SELV

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CT PRO XT 60 SELV

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT PRO XT 60 SELV
  • Bestellnummer:
    2CSG225865R1101
  • EAN:
    8012542258650
  • Beschreibung:
    CT PRO XT 60 SELV Stromwandler
  • Langbeschreibung:
    Einphasiger Messstromwandler zur Umwandlung von bis zu 60A Primärstrom auf 5A Sekundärstrom in Haupt- und Unterverteilungen. Der Betrieb ist bei einer maximaler Betriebsspannung von bis zu 1,2kV und einer Nennfrequenz von 50-60 Hz möglich. Er hat eine Nennleistung von 2VA und hat eine Genauigkeitsklasse von 3. Die CT PRO XT Reihe ist passend für alle Leitungen bis zu einem Durchmesser von bis zu 18mm und Stromschienen bis 20x10mm. Ein kompaktes Gehäuse aus selbstlöschenden Thermoplast und flexible Montagemöglichkeiten gewährleisten die Kompatibilität mit den gängigen Befestigungssystemen (DIN-Rail, Primärleiter, Sammelschiene). Wahlweise kann durch Anschluss des Sekundärleiters über Schraub- und Steckklemmen eine schnelle und einfache Installation durchgeführt werden. Die integrierte elektronische Schutzschaltung (SELV) garantiert zusätzlich verlässlichen Schutz vor den Risiken, die aus dem Betrieb eines Stromwandlers im Leerlauf entstehen können.

Technische Daten

  • Kabeleinsatz:
    Kabel und horizontale Sammelschiene
  • Bemessungsstromstärke:
    60 A
  • Primärer Bemessungsstrom (Ipn):
    60 A
  • Sekundärer Bemessungsstrom (Isn):
    5 A
  • Strombegrenzungsfunktion:
    FS 5
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Ausgangsscheinleistung:
    2000 V·A
  • Verlustleistung:
    15 W
  • Sekundäre Ausgangsverbindung:
    Schraubverbindung
  • Genauigkeit:
    ± 3 %
  • Ausführung:
    Durchleitungsstromwandler
  • Anzahl Eingänge:
    Primär 1
  • Montageart:
    Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte
  • Ergänzende Informationen:
    Selv
  • Kabelquerschnitt:
    18 mm
  • Bemessungsquerschnitt:
    20 x 10 mm

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CSC445004K2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • RoHS Datum:
    27/01/2014 0.00.00
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -5 ... 50 °C
  • Schutzart:
    IP30
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite:
    45 mm
  • Höhe:
    26.5 mm
  • Tiefe:
    69 mm
  • Gewicht:
    0.37 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002048 - Stromwandler
  • ETIM 9:
    EC002048 - Stromwandler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27210902
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links