Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: CT MAX 400

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CT MAX 400

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT MAX 400
  • Bestellnummer:
    2CSG225955R1101
  • EAN:
    8012542259558
  • Beschreibung:
    CT MAX 400 Stromwandler
  • Langbeschreibung:
    Einphasiger Messstromwandler zur Umwandlung von bis zu 400A Primärstrom auf 5A Sekundärstrom in Haupt- und Unterverteilungen. Der Betrieb ist bei einer maximaler Betriebsspannung von bis zu 1,2kV und einer Nennfrequenz von 50-60 Hz möglich. Er hat eine Nennleistung von 5VA und hat eine Genauigkeitsklasse von 0,5. Die CT MAX-Reihe findet ihre Anwendung in Verteilungen mit 30x15 mm und 40x10 mm Stromschienen. Ein kompaktes Gehäuse aus selbstlöschenden Thermoplast und flexible Montagemöglichkeiten gewährleisten die Kompatibilität mit den gängigen Befestigungssystemen (DIN-Rail, Primärleiter, Sammelschiene). Wahlweise kann durch Anschluss des Sekundärleiters über Schraub- und Steckklemmen eine schnelle und einfache Installation durchgeführt werden.

Technische Daten

  • Kabeleinsatz:
    Kabel und horizontale Sammelschiene
  • Bemessungsstromstärke:
    400 A
  • Primärer Bemessungsstrom (Ipn):
    400 A
  • Sekundärer Bemessungsstrom (Isn):
    5 A
  • Strombegrenzungsfunktion:
    FS 5
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Ausgangsscheinleistung:
    250 V·A
  • Verlustleistung:
    5 W
  • Sekundäre Ausgangsverbindung:
    Schraubverbindung
  • Genauigkeit:
    ± 0,5 %
  • Ausführung:
    Durchleitungsstromwandler
  • Anzahl Eingänge:
    Primär 1
  • Montageart:
    Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte
  • Kabelquerschnitt:
    30 mm
  • Bemessungsquerschnitt:
    40 x 10 mm

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CSC445004K2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • RoHS Datum:
    27/01/2014 0.00.00
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -5 ... 50 °C
  • Schutzart:
    IP30
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite:
    0.070 m
  • Höhe:
    26.5 mm
  • Tiefe:
    69 mm
  • Gewicht:
    0.32 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    6701040

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002048 - Stromwandler
  • ETIM 9:
    EC002048 - Stromwandler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27210902
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links