You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AMT1-A1-40/72

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

AMT1-A1-40/72

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AMT1-A1-40/72
  • Bestellnummer:
    2CSG312090R4001
  • EAN:
    8012542546207
  • Beschreibung:
    AMT1-A1-40/72 Amperemeter
  • Langbeschreibung:
    AMT1-A1-XX / 72 ist ein 72x72mm Tür-Einbau Analog-Amperemeter für Wechselstromnetze und Direktanschluss.

Technische Daten

  • Stromart:
    AC
  • Strombereich:
    40 A
  • Verlustleistung:
    1.4 W
  • Genauigkeit:
    ± 1,5%
  • Messskala:
    Ende 40 A
  • Messbereich:
    0...40 A
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    Frontblende
  • Ausführung:
    Fronteinbau

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 55 °C
  • Schutzart:
    IP52
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • RoHS Information:
    2CSC445003K0201
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie
  • Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.072 m
  • Tiefe des Produkts:
    53 mm
  • Nettogewicht:
    0.200 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.3 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • ETIM 9:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200304
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links