You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CT6/600

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CT6/600

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT6/600
  • Bestellnummer:
    2CSG421170R1101
  • EAN:
    8012542605904
  • Beschreibung:
    CT6/600 Stromwandler
  • Langbeschreibung:
    CT- Durchsteckstromwandler für den Verteilerbau. Ihre kompakte Größe und die einfache Montage auf Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte, ermöglichen eine einfache Installation mit großer Messgenauigkeit.

Technische Daten

  • Kabeleinsatz:
    Kabel und horizontale Sammelschiene
  • Primärer Bemessungsstrom (Ipn):
    600 A
  • Sekundärer Bemessungsstrom (Isn):
    5 A
  • Strombegrenzungsfunktion:
    FS 5
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Verlustleistung:
    16 W
  • Sekundäre Ausgangsverbindung:
    Schraubverbindung
  • Genauigkeit:
    ± 0,5 %
  • Montageart:
    Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte
  • Ausführung:
    gewickelter Primärstromwandler
  • Kabelquerschnitt:
    50 mm
  • Bemessungsquerschnitt:
    60 x 20 mm

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -5 ... 50 °C
  • Schutzart:
    IP30
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    105 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    61 mm
  • Nettogewicht:
    0.569 kg
  • Bohrungsdurchmesser:
    0 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.121 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.061 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.105 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542605904

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043121
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002048 - Stromwandler
  • ETIM 8:
    EC002048 - Stromwandler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27210902
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
Select region / language

Beliebte Links