You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CT12/4000

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CT12/4000

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT12/4000
  • Bestellnummer:
    2CSG721260R1101
  • EAN:
    8012542608608
  • Beschreibung:
    CT12/4000 Stromwandler
  • Langbeschreibung:
    CT- Durchsteckstromwandler für den Verteilerbau. Ihre kompakte Größe und die einfache Montage auf Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte, ermöglichen eine einfache Installation mit großer Messgenauigkeit.

Technische Daten

  • Kabeleinsatz:
    Kabel und horizontale Sammelschiene
  • Bemessungsstromstärke:
    4000 A
  • Primärer Bemessungsstrom (Ipn):
    4000 A
  • Sekundärer Bemessungsstrom (Isn):
    5 A
  • Strombegrenzungsfunktion:
    FS 5
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Ausgangsscheinleistung:
    3 V·A
  • Verlustleistung:
    40 W
  • Sekundäre Ausgangsverbindung:
    Steckverbindung
  • Genauigkeit:
    ± 0,5 %
  • Montageart:
    Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte
  • Ausführung:
    Durchleitungsstromwandler
  • Kabelquerschnitt:
    2 x 50 mm
  • Bemessungsquerschnitt:
    125 x 50 mm

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -5 ... 50 °C
  • Schutzart:
    IP30
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    180 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.196 m
  • Tiefe des Produkts:
    68.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.680 kg
  • Bohrungsdurchmesser:
    18 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.196 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.069 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.18 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542608608

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043121
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002048 - Stromwandler
  • ETIM 8:
    EC002048 - Stromwandler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27210902
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
Select region / language

Beliebte Links