You can view this page in:

 

Produktinformationen für: D SW

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

D SW

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    D SW
  • Bestellnummer:
    2CSM299973R0621
  • EAN:
    8012542999737
  • Beschreibung:
    D SW Programmiersoftware
  • Langbeschreibung:
    D Line Zeitschaltuhren können direkt über Ihren Computer mit der D SW Software programmiert werden. Die Software ermöglicht eine schnelle und einfache Erstellung komplexer Programme von Ihrem Desktop-Computer aus. Das betreffende Programm kann auf die Speichereinheit übertragen und anschließend auf mehrere Geräten kopiert werden. Dadurch werden Fehler aufgrund einer erneuten Programmierung vermieden.

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V
  • Versorgungsspannung:
    230...250 V
  • Frequenz (f):
    Supply Voltage 50 ... 60 Hz
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50...60 Hz
  • Genauigkeit:
    1
  • Anzahl Kanäle:
    2
  • Montageart:
    DIN-Rail

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    See RoHS Information

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.127 m
  • Höhe des Produkts:
    0.074 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.147 m
  • Nettogewicht:
    0.200 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.127 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.074 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.147 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.200 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542999737

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002305 - Verteilerschaltuhr digital
  • ETIM 8:
    EC002305 - Verteilerschaltuhr digital
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85364900
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
Select region / language

Beliebte Links