Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AMT1/5

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AMT1/5

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AMT1/5
  • Bestellnummer:
    2CSM310030R1001
  • EAN:
    8012542000709
  • Beschreibung:
    AMT1-5 Amperemeter analog Direktmessung,5A,Wechselstrom
  • Langbeschreibung:
    Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 5A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 0,3VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Energiezähler, Messsysteme, Gateways » DIN-Schiene Einzelfunktionsgeräte

Bestelldaten

  • EAN:
    8012542000709
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.060 m
  • Nettogewicht:
    0.100 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.058 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.085 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.053 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542000709

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Messwertabweichung:
    ±1,5%
  • Strombereich:
    5 A
  • Stromart:
    AC
  • Schutzart:
    IP20
  • Frequenz (f):
    50 … 60 Hz
  • Messbereich:
    0...5 A
  • Zählertyp:
    Analogue
  • Montageart:
    DIN-Rail
  • Verlustleistung:
    0.3 W
  • Baureihe:
    AMT1
  • Produktname:
    Amperemeter
  • RoHS Datum:
    31/03/2006 0.00.00

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • ETIM 5:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • ETIM 6:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • ETIM 7:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns